安装和拆卸

需要键槽的锁定螺母易于安装。 每个螺母在其圆周上设有四个相等间隔的狭槽以容纳冲击扳手。 适用扳手的型号见相关产品表。 有关适当扳手的更多信息,请参阅轴承安装工具
需要键槽的锁定螺母在没有损坏的前提下可以重复使用 每次重新安装锁定螺母时,都应使用新的锁定垫圈、锁定扣或锁定板。
使用带锁定垫圈的锁定螺母来锁定轴承

将轴承和部件安装在圆柱轴上

  1. 将轴承放置在圆柱轴上。
  2. 继续下面的步骤 5 Locking the bearing

在紧定套或圆锥形轴颈上安装轴承

  1. 将轴承滑入紧定套或圆锥轴安装面。
  2. 当倒角面向轴承时,将螺母(无锁定垫圈)拧到紧定套或轴螺纹上(图 1)。
  3. 用钩子或冲击扳手拧紧螺母(图 2),直到获得正确的轴承间隙。
  4. 取下螺母。 转到步骤 5。

锁定轴承

  1. 将锁定垫圈滑到螺纹上,直到其接触到轴承。 倒角面向轴承,将锁定螺母锁定到位 (图 3)。
  2. 使用钩子或冲击扳手将螺母牢固地紧固在锁定垫圈和轴承上,确保不要过度拧紧螺母。 对于紧定套或锥轴上的轴承,确保轴承在其轴承座上不再向上移动。
  3. 通过将其中一个锁定垫圈片向下弯曲到螺母上的一个槽中,将螺母锁定到位(图 4)。 不要将卡舌弯曲到插槽的底部。
使用带锁定夹的锁定螺母来锁定轴承
  1. 在轴承或组件就位后,将锁定螺母旋入到位。
  2. 使用冲击扳手(图 5)将螺母拧紧在轴承或部件上,将其外径中的其中一个槽与轴螺纹中的键槽对齐,并确保不要过分拧紧。
  3. 将弹簧垫圈和锁定夹放置在安装螺栓上。
  4. 将锁定夹定位在键槽中的轴螺纹中,并将槽放在螺母外径,然后用固定螺栓和弹簧垫圈固定。 将螺栓与锁定螺母侧面的其中一个螺纹孔对中。
  5. 用适当的扳手拧紧螺栓(图 6)。
使用带锁定板的锁定螺母来锁定轴承
  1. 在轴承或组件就位后,将锁定螺母旋入到位。
  2. 用冲击扳手将螺母拧紧在轴承或部件上。 如果要安装轴承紧定套或锥形的座位上,请拧紧螺母,直到得到正确的轴承径向游隙,并确保不要过度拧紧 (图 7)。
  3. 将锁定板放在键槽中。
  4. 如果需要,进一步拧紧螺母,将板上的孔与螺母侧面上的孔对齐,确保板保持其在键槽中的位置。
  5. 将两个螺栓拧入锁定螺母的侧面,并拧紧。
  6. 将锁定板提供的丝绳穿过图 8 图案两个螺栓头部的孔。
  7. 将导线的两端拧在一起,以防止螺栓松动(图 8)。
SKF logo