产品参数

公制系列,
KM/KML, HM .. T 和 HM/HME
英制系列
N 和 AN
尺寸标准ISO 2982-2ANSI/ABMA Std 8.2
公差KM/KML
公制螺纹 5H: ISO 965-3
定位面/螺纹轴向跳动: 0,04 到 0,06 mm(最大),取决于锁定螺母尺寸
安装插槽基于 DIN 981

HM/HME 和 HM .. T
公制梯形螺纹 7H: ISO 2903
定位面/螺纹轴向跳动: 0,06 到 0,16 mm(最大),取决于锁定螺母尺寸
ANSI/ABMA 标准 8.2
定位面/螺纹轴向跳动: 0,05 至 0,30 mm (0.002 至 0.012 in.)最大,取决于锁定螺母尺寸
配合轴螺纹(推荐)KM/KML
公制螺纹 6g: ISO 965-3

HM/HME 和 HM .. T
公制梯形螺纹 7e: ISO 2903
英制螺纹: ANSI/ABMA Std 8.2
SKF logo