型号系统

SKF 轴承附件型号根据系统确定,该系统由产品类型、尺寸型号及附加或不附加后缀组成:
Basic bearing designation system
退卸套示例和应用选择如下。

示例

AH 3038 G式中AH =
3038 =
G =

退卸套应用选择

Test Designation 2
Product types
AH(X)
退卸套基本设计尺寸符合 ISO 标准
AOH(X)
退卸套尺寸符合 ISO 标准,适用于注油法安装

Test Designation 2
Size identification

见产品

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes
D紧定套分成两半
G螺纹直径已根据修订版 ISO 标准更改
SKF logo