设计及变型

SKF 退卸套(图 1)开有槽缝。
  • 内径 ≤ 190 mm(尺寸 ≤ 40)的退卸套的表面已经过了磷化处理。
  • 孔径 > 190 mm 的紧定套涂有无溶剂防锈剂。
产品表中列出的退卸套是标准 SKF 产品种类。 如需更大尺寸的退卸套(内径 ≥ 1060 mm),请联系 SKF。
用于注油的紧定套
  • 使用注油方式安装和拆卸轴承
  • 在带螺纹的一侧有两个注油入口,在退卸套的圆锥形表面和圆柱形内表面上,均有一些沿圆周方向和轴向分布的油槽
  • 配备了必要的导管和凹槽
    • 作为孔径 ≥ 200mm(尺寸 ≥ 44)的紧定套的标准配置
    • 孔径 ≥ 150 mm(尺寸 ≥ 32)的紧定套的可选配置
  • 包括 AOH(X) 系列(图 2
注油口的螺纹见产品表。 有关注油设备的信息,请参阅型录 SKF 维护和润滑产品或访问用于安装和拆卸的液压工具
SKF logo