退卸套

退卸套主要用于将圆锥孔轴承固定在阶梯轴的圆柱型轴颈上(图 1)。 退卸套被压进靠在轴肩或类似固定装置的轴承内圈与轴之间。 可使用螺母或端板来固定退卸套。 可以使用带适当锁定装置的 KM 或 HM 锁定螺母(→ 锁定螺母)。 锁定螺母无紧定套,必须单独订购。 端板不是由 SKF 生产的。
有助于紧定套轴承上的安装和拆卸,以及卸下退卸套所需的合适螺母:
由于需要很大的力才可以克服轴承与退卸套以及轴与退卸套的配合面之间的摩擦,SKF 推荐使用液压螺母(图 2)将退卸套压入轴承内孔中。
SKF logo