产品参数

Dimension standardsISO 2982-1
Tolerances孔径: JS9
宽度: h13
External taper
标准 1:12
A(O)H 240 和 A(O)H 241 系列标准 1:30
ThreadBore diameter ≤ 180 mm(尺寸 ≤ 38): 公制螺纹符合 ISO 965-3 标准,配合适当 SKF 螺母拆卸
Bore diameter ≥ 190 mm(尺寸 ≥ 40): 公制梯形螺纹符合 ISO 2903 标准,配合适当 SKF 螺母拆卸
对于产品表中未给出的其它锁定螺母,螺纹要求如下:
Bore diameter ≤ 180 mm(尺寸 ≤ 38):
公差 5H – ISO 965-3
Bore diameter ≥ 190 mm (尺寸 ≥ 40):
公差 7H – ISO 2903
Shaft tolerances
h9
总径向跳动: IT5/2 – ISO 1101
退卸套可以根据轴直径进行调节,因此与直接将轴承安装在圆柱形孔中相比,它允许轴有较大的直径公差范围。 然而,几何公差必须保持在较窄的范围内,因为它们直接影响轴的定位和振动。
SKF logo