用于注油法的变型

带注油口和油槽的退卸套支持利用注油法安装和拆卸轴承(AOH 系列,图 1)。 这些退卸套在带螺纹的一端有两个注油口,用于为油槽供油。 退卸套外侧表面和孔内表面上,均有一些沿圆周方向和轴向分布的油槽。 注油口的螺纹见产品表
内径 ≥ 200 mm(尺寸 ≥ 44)的 SKF 退卸套标配有必要的注油口和油槽。 对于内径 ≥ 150 mm(尺寸≥ 32)的退卸套,SKF 按需提供。
有关注油设备的信息,请参阅型录 SKF 维护和润滑产品或访问维护产品
SKF logo