升级输送机皮带轮绝对物超所值: 使用寿命长达5年

15116_1_TaconiteSeals_2
输送机中,用于支撑皮带轮的剖分立式轴承座中的开式球面滚子轴承(带有竞争对手的铁燧岩密封件),频繁出现提前失效,其平均故障间隔时间(MTBF)只有约18个月。 调查分析发现失效的原因是轴承润滑脂污染严重。 最终,客户采用了SKF三重防护解决方案(SKF轴承座、SKF铁燧岩密封件和升级版密封式SKF Explorer球面滚子轴承)来解决问题。 现在,轴承的MTBF预期超过5年。

*MTBF - 平均故障间隔时间


SKF logo