输送机皮带轮轴承免受严重的润滑脂污染

15116_1_TaconiteSeals_2
在一处铁矿石装船设施中,安装在竞争品牌的剖分立式轴承座中的输送机皮带轮轴承(带有铁燧岩密封件),频繁出现提前失效,其平均故障间隔时间(MTBF)只有12个月。 经过检查发现,提前失效的原因是轴承座内的轴承润滑脂存在严重的铁污染,取样试验表明铁含量为每140,000 ppm中含有5000 ppm铁。 在用SKF铁燧岩密封件更换旧密封件之后,轴承座内轴承润滑脂的污染程度明显下降。 进行了6个月的取样调查后,发现铁含量仅为10 - 60 ppm,且轴承的MTBF长于皮带轮保护层的MTBF。

*MTBF - 平均故障间隔时间


SKF logo