订购信息

SBD 立式轴承座和 THD 张紧轮轴承座附带配套的端盖,迷宫环,如果需要,还可提供紧定环。 端板用来确保轴承安装在轴端的圆柱形配合面上,不随轴承一同供货。 轴承和紧定套必须分别订购。

订购实例

两个安装在紧定套上的 22213 EK 球面滚子轴承需要安装两个SBD 立式轴承座。 其中一个轴承座用来承受轴端的浮动端轴承。 另外一个轴承座用来承受定位端轴承和通轴。
可以订购以下版本:
  • 1 个轴承座 SBDD 2213 AL
  • 1 个轴承座 SBDD 2213 BF
SKF logo