选择轴承座

选择轴承座时,应考虑下列各方面。 轴承座的选择不仅取决于轴承类型和尺寸,还取决于轴承座是否能够安全地承受各种大小和类型的载荷。 除此之外,安装、维护、密封选项和轴承润滑剂要求也很重要。

搜索轴承座

调整轴承选择

如果选定的轴承类型或尺寸没有合适的轴承座,请考虑切换至可以容纳到标准轴承座的轴承。 结果将会是更具成本效益的解决方案/轴承座。

选择最终轴承座变型

一旦轴承座已被选中,请确保该轴承座和可用的密封解决方案将能承受载荷、轴-轴承组合、润滑方法和工作条件,如污染物类型和级别。 考虑所有轴承座变型,包括那些带非标准的轴安装面公差或特殊密封件的变型。 有关特殊要求,请联系 SKF 应用工程服务部门。
SKF logo