减轻输送机皮带轮的润滑脂污染

15116_1_TaconiteSeals_2
输送机中,用于支撑皮带轮的、竞争品牌的剖分立式轴承座中的开式球面滚子轴承(带有铁燧岩密封件),频繁出现提前失效,其平均故障间隔时间(MTBF)只有3到12个月。 调查分析发现导致失效的原因是轴承润滑脂污染。 最终,客户采用了SKF三重防护解决方案(SKF轴承座、SKF铁燧岩密封件和升级版密封式SKF Explorer球面滚子轴承),自那之后,轴承再也没有发生过故障。

*MTBF - 平均故障间隔时间


SKF logo