SNLN 30立式轴承座

SNLN 30立式轴承座
SNLN 30立式轴承座是剖分式轴承座,设计用于230系列球面滚子轴承。 轴承座用于油脂润滑。 轴承座包括一个顶盖和一个基座,顶盖上有一个有眼螺栓和两个用于连接螺栓的铸孔。 轴承座符合ISO 113标准。SNLN 立式轴承座可和之前的SN30轴承座尺寸互换。

特点和优势

SNLN 30 立式轴承座具有以下特点和优势:

刚性轴承座

刚性轴承座
图 1
轴承座底座由肋条加强,联接螺栓用孔周围用额外材料进行加强(图1)。 给联接螺栓施加预载荷并固定轴承座,不会使轴承座底座或孔变形。

良好的散热性能

良好的散热性能
图 2
轴承座底座的交叉加固(图2)增加了轴承座底座和支撑面之间的接触区域,从而增加了从轴承外圈到支撑面的热流量。

油脂引导系统

油脂引导系统
图 3
从侧面进行更有效的补充润滑,SNLN 30 轴承座装有引导油脂的法兰,可将油脂从油脂固定直接引入轴承(图3)。 型号3038及以下的轴承座都具有此特点。

顶盖和底座分别标示

顶盖和底座分别进行标记
图 4
轴承座顶盖和底座在制造过程中进行了匹配,不可与其他轴承座的顶盖和底座互换。 为了防止误配,轴承座顶盖和底座上都标记有特殊序号(图4)。

凹痕定位配件

凹痕定位配件
图 5
轴承座顶盖中铸造的凹痕表示在此安装油脂固定和状态监测传感器可获得最大的有效性(图5)。

安装简便

安装简便
图 6
为了简化安装过程和提高调心准确度,轴承座底座上铸刻有指示线,用来指示轴承座和轴承座孔线的中心。 凹陷指示定位销的位置(图6)。 安装说明随每个密封套装一起提供,型号从3024到3032之间带200系列密封件的轴承座除外,它们需要单独订购。 从型号为3028的轴承座起都配有有眼螺栓,更加安全且便于运输。

多种密封选择

SNLN 30 立式轴承座有多种标准的密封可供选择

  • 四唇密封件(TSN .. L)
  • V型圈密封件(TSN .. A)
  • 毛毡密封件(TSN .. C)
  •  迷宫密封件(TSN .. S)
  • 铁燧岩重型密封件(TSN .. ND)(TNF ..)

四唇密封

四唇密封
图 7
四唇密封件(图7)可替换早前的双唇密封件(TSN .. G)。 密封件可提供更好的密封效果并减少摩擦力矩,而且可将圆周速度增至13 m/s。 四唇密封件是水平剖分式,便于安装。

V型圈密封件

V型圈密封件
图 8
V型圈密封件(图8)包括一个V型圈和一个带硫化橡胶唇的薄板钢密封垫圈。 V型圈密封件可承受高达7 m/s的圆周速度。 更高速度如7-12 m/s时,需要将密封件轴向固定在轴上,而速度超过12 m/s时,必须使用一个支撑环来防止密封件被提起。

毛毡密封件

毛毡密封件
图 9
毛毡密封件(图9)简单有效。 圆周速度超过4 m/s时,毛毡和轴之间形成一个小缝隙,将接触式密封转化为非接触式密封,即缝隙式密封。

迷宫式密封件

迷宫式密封件
图 10
对于高速或极限温度的应用,SKF建议使用迷宫密封件(图10)。 迷宫环在轴承座的密封槽中形成了一个多级迷宫密封。 将空心硅胶条放入轴上的迷宫环中。

铁燧岩重型密封件

带径向迷宫的铁燧岩重型密封件
图 11
带轴向迷宫的铁燧岩重型密封件
图 12
对于必须在高污染环境下运行的轴承配置,比如矿场应用中,SKF建议使用可填充油脂的铁燧岩重型密封件。 油脂可以增强密封效果并延长密封件使用寿命。 铁燧岩重型密封件由迷宫密封件结合V型圈密封件构成。
SNLN 30轴承座型号从3023到3032可以使用带径向迷宫的铁燧岩密封件(TSN .. ND)(图11)。 SNLN 30轴承座型号从3034到3056可以使用带轴向迷宫的铁燧岩密封件(TNF .. (图12)。 两种都可以通过密封件主体上的油脂固定来进行补充润滑。

准备补充润滑

为小型轴承座的补充润滑做好了准备
图 13
为大型轴承座的补充润滑做好了准备
图 14
SNLN 30轴承座可以对内置的轴承和密封件进行补充润滑,在其顶盖中心处有两个螺纹钻孔(图13和14),一个用于通过外圈(在W33油槽中)进行补充润滑,一个用于从侧面进行补充润滑(针对CARB圆环滚子轴承)。
如需更多关于SNLN 30立式轴承座的信息请联系SKF应用工程服务部门。
SKF logo