承载能力

SAF 和 SAW 轴承座用于承载垂直作用于支承表面的载荷。 如果轴承座被支撑在其整个底座之上,且载荷是纯垂直的,那么载荷只受轴承载荷极限的限制。
如果出现作用于其它方向的载荷,应检查载荷量是否为轴承座和附加螺栓所允许的。 有关轴承座的安全载荷指导值在产品表中提供:
防止基座断裂的安全系数取 5,防止上盖螺栓达到屈服极限的安全系数取 2,据此计算出安全载荷。 对于球墨铸铁制轴承座来说,其指导值应为表中得出的值乘以系数 1.8。
如果轴承座没有被支撑在其整个底座面之上,垂直载荷的承载能力可能会受到影响。 有关更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。
对于纯静态或动态轴向力来说,轴台轴承箱允许的载荷不应超过 P180°的 65%。 如果包含的轴承安装在紧定套上,需检查紧定套允许的轴向载荷。
当轴承座可能要承受循环载荷或动态不平的环境,请与 SKF 应用工程服务联系。

额外轴承座支持

当轴承座受到作用在平行于支撑表面的载荷时,可能有必要将轴承座固定到支撑表面或提供挡块以抵消负载。
当载荷在 60℃ 至 120℃ 的角度之间作用时,或当轴向载荷大于 P180° 的 25% 时,轴承座应该固定到支撑表面或提供挡块以抵消负载。 定位销或挡块必须足够坚固,能承受作用在平行于支撑表面的载荷。 指示定位销的推荐位置的凹痕被铸造到轴承底座。
SKF logo