典型轴-轴承组合

SAF 和 SAW 轴承座能适应多种不同的轴-轴承组合:
光轴,轴承安装在紧定套上
15、16、225、226、230、C25、C26 和 C30 系列的 SAF 轴承座和 235 系列 SAW 轴承座可用于配紧定套安装在光轴上的轴承(图 1)。 产品表中列出了合适的轴承座、部件和尺寸。
阶梯轴,轴承安装在圆柱孔上
13、222、223、C22 和 C23 系列的 SAF轴承座和 232 系列 SAW 轴承座可用于安装在阶梯轴圆柱孔上的轴承(图 2)。 产品表中列出了合适的轴承座、部件和尺寸。
SKF logo