安装

必须正确使用合适的工具和先进的机械安装方法来安装 SAF 和 SAW 枕式(立式)轴承座。 所有相关部件也必须满足一些基本要求(轴和轴承座支撑面的规格)。 安装说明随每个轴承座一起提供。 有关安装滚动轴承的更多信息,请参阅《SKF 轴承维护保养手册》或skf.com/mount

螺栓盖帽扭矩规格

固定或支撑轴承座

某些载荷条件可能需要将轴承座固定到其支撑表面或使用挡块以承受作用在平行于支撑表面的载荷(→ 额外轴承座支持)。
SKF logo