订购信息

SAF 和 SAW 枕式(立式)轴承座通常以套件形式提供,其中包括密封件、轴承、和紧定套(或螺母和垫圈)以及标准稳定(定位)环。 产品表中提供了完整轴承座的产品型号:
可选功能可以通过前缀和后缀来指定。 如果需要多个后缀,请将它们按字母顺序排列。
轴承座中的所有部件也可单独供应。 不同部件的型号列于产品表中。
可选组件列在产品表和表 1 中

订购实例

一个轴径为 43/16 英寸的轴需要由两个 SAF轴承座支撑,套件带有装于紧定套上的 22224 EK 球面滚子轴承。其中一个套件位于轴端,用于浮动端轴承;另一个位于通轴,用于固定端轴承。 轴承座应使用 PosiTrac Plus 密封件。

可以订购以下版本: 

  • 1 个 SAF 22524 TLCY 轴台
  • 1 个 SAF 22524 TLC 轴台

套件内包括:

  • 2 个 SAF 524 轴承座
  • 2 个 22224 EK 球面滚子轴承
  • 2 个 SNW 24x4.3/16 带锁定螺母的紧定套
  • 2 个 SR 24-20 定位环
  • 4 个 LOR 113 带 O 形圈的迷宫环
  • 3 个接触元件 B-10724-113
  • 1 个端盖EPR 14
SKF logo