密封解决方案

SAF 和 SAW 轴承座有多种标准的密封可供选择。
表 1 提供了针对每种密封件解决方案特点和适用性的概况介绍。 下文将有详细介绍。 但是,这些信息仅为参考指南,并不能替代在实际应用中对密封件的测试。 表 2是有关于密封件适配何种轴承座的概述。

迷宫式密封件

迷宫密封件是针对SAF 和 SAW 轴承座的标准密封。 根据不同的轴承座尺寸,有两种不同的设计:

  • LER 迷宫密封件(图 1 ),又名三环密封件, 主要供标准小型 SAF 轴承座(轴径≤ 2 5/8 英尺)使用。 这些密封圈与轴承座密封沟槽一起形成了多级迷宫式密封。 如果运行条件允许,在轴承座和密封圈之间加入润滑脂填补空洞可以提升密封性能。
  • PosiTrac LOR 型迷宫密封件(图 2), 主要供标准大型 SAF轴承座(轴径≥ 2 1/8 英尺)和所有的 SAW 轴承座使用。 这些密封件有一个附带的 O 型圈,由丁腈橡胶材质(NBR)制成,它可以让迷宫环随着轴转动。

带内置接触式部件的迷宫密封件

PosiTrac Plus 密封件 (图 3)由一个 PosiTrac Plus 密封件(LOR 型)和一个丁腈橡胶材质(NBR)制成的接触部件组成。 迷宫环位于轴上,由 O 型圈固定。
接触部件位于轴承座的密封沟槽上。 可以既防止污染物进入(图 4) 又可保证润滑剂的持久度(图 5)。 此接触式部件安装后可以更好地防止污染物进入,可通过在密封腔中填充油脂以提高密封效果。 接触式部件的型号是 B 10724 加上尺寸代码,例如 B 10724-122。

铁燧岩重型密封件

铁燧岩密封件包括一个内侧毛毡密封件,一个润滑脂孔和一个两种设计的外侧密封件:

  • TER 系列密封件有一个分开的接触式密封件(图 6)。
  • TER-V 系列的密封件有一个 V 型圈密封件(图 7).
为了进一步防止污染物的侵入,SKF 铁燧岩密封件带有一个油嘴,可以由外侧密封件清洗掉润滑脂和卡在密封洞里的任何污染物。

接触式密封件

接触式密封件(图 8) 是适用于密封沟槽的固体密封件。 接触式密封件适用于小型轴承座尺寸(SAF 513 或更小),而PosiTrac Plus 密封件不适用于此类应用。 接触式密封件的设计型号是B 9784后加尺寸代码,例如 B 9784-15。

端盖

安装在轴端的轴承座,应带有端盖(图 9),与轴承座的密封沟槽相匹配。 端盖包含一个条状丁腈橡胶(NBR)材质的金属板。 轴端允许长度的信息请参照下列产品表:
端盖型号是用 EPR 加上一个尺寸代码来表示,例如 EPR 7。
SKF logo