密封件型号系统

适用于 SNL 轴承座密封件的示例以及适用选项如下。

Basic bearing designation system

实例

TS 38
序列中TS =
38 =

适用选项

Test Designation 1系列
TS迷宫密封件
TK铁燧岩密封件
TSD油润滑密封件

Test Designation 2尺寸标号
34 至 96与轴承孔尺寸相关的尺寸代码
500 至 560与轴承孔尺寸相关的尺寸代码
/...密封件轴承孔径 [mm] 当与
标准不同时
SKF logo