密封解决方案

SNL 30、31 和 32 系列立式轴承座有多种标准的密封可供选择。

表 1 提供了针对每种密封件解决方案特点和适用性的概况介绍。 下文将有详细介绍。 这些信息应该用作参考指南,并不能替代在实际应用中对密封件的测试。

迷宫密封件 (TS ..)

对于高速或极限温度的应用,SKF建议使用迷宫密封件(图1)。 安装在轴上的迷宫密封圈, 与轴承座密封沟槽一起形成多级迷宫式密封。 可用附带圈的将空心硅胶条在轴上固定环。

带轴向迷宫的铁燧岩密封件 (TK ..)

对于必须在高污染环境下运行的轴承配置,比如矿场应用中,SKF建议使用可填充润滑脂的铁燧岩密封件(图 2)。 油脂可以增强密封效果并延长密封件使用寿命。
旋转迷宫环带有一个 V 型圈密封件,其密封静止迷宫环。 两种都可以通过密封件主体上的静迷宫环来进行补充润滑。
轴相对于轴承座的轴向位移限制,轴径 200 mm 以下的为 ±2 mm,更大轴径为 ±4 mm。

用于油润滑的密封件

油浴和循环油润滑系统(图·3) 需要改装的轴承座,因此,这些系统与轴承座一起提供。
这些油密封件包括一个安装在轴承底座的静止部件和一个与轴一起转动的旋转迷宫环。 旋转迷宫环由两个空心硅胶条固定,同时也能防止油泄露(图·4)。
带油密封件的 SNL 轴承底座由型号后缀为 TURT 的轴承座用于承载球面滚子轴承或型号后缀为 TURA 的轴承座用于承载 CARB 圆环滚子轴承表示。 自密封件由 TSD .. 表示 U.
英制轴 SNL 轴承座也可以用于油润滑。 有关更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。

端盖

安装在轴端的轴承座,应带有端盖(图 5),与轴承座的密封沟槽相匹配。
灰铸铁端盖采用一个将盖固定到位的空心硅胶条安装。 端盖具有两种型号,一种针对于脂润滑,一种针对于油润滑。
轴端允许长度的详细信息已在 表格 2中列出。
SKF logo