轴承座变型

除了标准的 SNLN 30 轴承座设计外,还有许多变型也可用。 变型包括不同材料制成的轴承座、供选择的安装螺栓孔的配置、不同的轴承座孔公差级和特殊应用的改装。

轴承座材料

对于需要额外强度的应用场合,SNLN 30 轴承座还有球墨铸铁版本。 这些轴承座具有实心底座,型号为 SSNLND。

安装螺栓孔

SNLN 30 立式轴承座可以供应附带以下螺栓孔配置:
  • 四个钻孔
    这些变型可用于带两个铸造螺栓孔,型号为 SNLN 的轴承座,和具有实心底座,型号为 SSLND 的球墨铸铁的轴承座。

    尺寸见 表 1。 这些轴承座带有型号后缀 /MS2。

  • 两个钻孔
    这些变型可用于具有实心底座,型号为 SSNLND 的球墨铸铁的轴承座。

    尺寸见表 1。 这些轴承座带有型号后缀 /MS1。

轴承座孔公差

SNLN 30 轴承座可以提供多种轴承座孔公差级的版本,例如用于容易发生振动的应用,外圈旋转载荷,或高温应用。
有关更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。
SKF logo