双轴承座, PD 系列

SKF双轴承座最初为带悬臂式叶轮的风机轴而开发,但也适用于其它带类似轴设计的应用。

在常规的轴安装中,两个自对中轴承被安装在分开的立式轴承座上。与之相比,SKF双轴承座有多项优势,如运行精度改进、运行噪音减少。

PD双轴承座也可以作为现成的安装单元。

轴承类型
  • 单列深沟球轴承
  • 单列角接触球轴承
  • 单列圆柱滚子轴承

轴承尺寸系列

  • W 63..
  • 72,73
  • 4 .1 4 .2 4 .3 4 .4 4 .5 4 .6 3

轴径范围

  • 03/12 d = 12 mm

典型轴-轴承组合

  • SAW系列轴承座,用于带圆柱孔的轴承

密封件

  • 毛毡条
  • V型圈

润滑

  • 润滑脂 
  • 油润滑(可选)

材料

  • 灰口铸铁

安装

  • 四螺栓安装

符合标准

  • 未标准化
SKF logo