用于农业应用的 SKF Y 轴承

了解专为农业应用开发的 SKF Y 轴承能帮助您实现哪些目标

用于电传操纵单元应用的拖拉机

如今农民们承受着日益增长的压力,他们必须降低成本,保持高生产效率,同时降低对环境的影响。 但在农业应用中,泥土、灰尘、水、树液、稻草、石头等物质会对轴承造成严重的不利影响。 密封件失效造成的污染物入侵或润滑剂损失以及锁定装置的问题经常会导致轴承过早失效。 这种过早失效降低了农场的产出和盈利能力。 对于原始设备厂商而言,轴承过早失效会增加保修费用,有损客户关系。 SKF 农业 Y 轴承单元可防止原始设备厂商和最终用户遭遇此类问题。

Y 轴承和轴承单元产品种类包括完美适用于各种应用和机器设计的解决方案,可以为机器设计增值,降低保修成本,减少供应商数量,并在竞争中处于领先地位。

提高性能和农场生产率

农业 Y 轴承系列
  • 农业应用的专用解决方案
  • 部件的使用寿命长且性能可靠
  • 高性能密封解决方案——经过测试和实践检验
  • 内在可靠性有助于延长保修期
  • 提高您的品牌在市场上的形象

降低管理成本

  • 减少保修索赔事件,降低相关成本
  • 减少现场维护工程师的数量和经销商的返修次数
  • 广泛的专用产品种类降低了工程设计和开发所需的时间和成本
  • 减少供应商数量,提高效率和成本效益

降低机器的拥有成本

  • 缩短更换时间,降低维修成本
  • 即插即用的轴承单元,所含部件更少,便于快速、简易地安装
  • 减少非计划停机时间
  • 提高农场生产率和盈利能力

SKF 农业应用密封解决方案

SKF 高性能密封解决方案的可靠性已在严苛的工作环境下得到证明,有助于降低拥有成本,提高农场生产率。 关于各种运行条件下的不同密封解决方案的选择指南,请参考 图表 1

5 唇密封件

对于污染严重的环境(如农业应用),SKF 推荐在两侧配备具有专利的 5 唇密封件的 Y 轴承(图 1)。

测试结果:

带 5 唇密封件的 SKF 农业 Y 轴承经过了一系列广泛的实验室和现场测试 (表格 1)。

以下图表提供了带 5 唇密封件的 SKF Y 轴承和两个竞争对手的轴承密封解决方案(竞争对手所标榜的最适用于极端污染环境的解决方案)在泥浆环境下的使用寿命(百分比)比较。

此为运行测试——泥浆环境下的使用寿命用百分比 % 表示。

结果: 带 5 唇密封件的 SKF Y 轴承和竞争对手的解决方案(竞争对手所标榜的最适用于极端污染环境的解决方案),相比可提供更长的使用寿命。 (图表 2).

标准密封件
Y 轴承的标准密封件适用于中高度污染环境 (图 2,配备标准内圈的轴承型号后缀为 VP274,其他 Y 轴承则没有型号后缀)。
带附加挡油环的标准密封件 (2F)
对于重污染环境,SKF 建议在 Y 轴承两侧各配备一个标准密封件和一个额外的普通挡油环(图 3,型号后缀 2F)。
多重密封件 (2RF)
对于重污染环境,SKF 建议在 Y 轴承两侧配备高效多重密封件(图 4,型号后缀 2RF)。
RS1 密封件

带标准内圈的 Y 轴承在两侧配有 RS1 密封件(图 5,型号后缀 2RS1)。 这些密封件适用于中度污染环境,在适用于 SKF 农业应用 Y 轴承的密封件中,此类密封件可承受的速度最高。

带型号后缀为 VP274 的标准内圈的 Y 轴承装有标准密封件

关于不同密封件设计的更多信息,请参考 密封解决方案。

SKF 农业应用锁定方法

用于农业应用的 Y 轴承提供五种不同的锁定方法。 结合所提供的密封解决方案,这些锁定方法广泛确定了多种可满足农业应用对于载荷、速度和环境条件的所有要求的解决方案。
SKF ConCentra锁定

这一专利锁定方法可以真正实现在轴上的同心锁定 (图 6)。 其也适用于旋转方向交替变化或者恒定不变的应用场合。

更多信息,请参考 SKF ConCentra Y 轴承。

偏心锁定环

此锁定方法最常用于农业应用 (图 7)。 尽管偏心锁定环更适用于轴单向旋转的应用,其也可用于旋转方向交替变化的应用,当载荷和加速度较低时尤其如此。

更多信息,请参考 带偏心锁定环的 Y 轴承。

平头螺钉

此锁定方法一般用于轴的旋转方向交替变化的应用。 (图 8)。 这一方法使得装卸操作非常简单,即使空间有限。

更多信息,请参考 带沉头螺钉的 Y 轴承。

紧定套锁定

此方法可实现 Y 轴承单元的同心锁定,适用于旋转方向交替变化以及恒定不变的应用 (图 9)。

更多信息,请参考 带圆锥孔的 Y 轴承。

过盈配合

过盈配合仅适用于 17262..-2RS1 和 17263..-2RS1 系列 (图 10) 中的 Y 轴承。 这些轴承和所需的轴承座必须单独订购。 建议将此锁定方法用于载荷方向交替变化、且将平稳运行视为关键运行参数的应用场合。

更多信息,请参考 带标准内圈的 Y 轴承。

更多信息

有关各种 Y 轴承的详细信息,包括它们的各种锁定方法、密封解决方案和材料,请参考 Y 轴承章节(→设计和变型产品表)。
SKF logo