带复合材料轴承座的 SKF Y 轴承单元

降低 SKF 复合轴承座总体拥有成本

带复合轴承座的 SKF Y轴承单元 3D 渲染图
带复合轴承座的 SKF Y轴承单元是 SKF 广泛的高成本效益安装产品中一部分。 这些轻量级快装轴承单元尤其适用于高转速、中等载荷、要求高度可靠性和减少维护需求的工况。

顶级轴承座

SKF 复合轴承座 3D 渲染剖视图

SKF 复合材料轴承座由玻璃纤维增强聚酰胺材料 (PA6) 制成。 这些轻质轴承座可以耐受各种化学物质和稀酸。

轴承座特点:

  • 优异的抗腐蚀性
  • 耐受高温和低温
  • 重量轻
  • 尺寸可与铸铁单元互换
  • 优异的防 UV 性能
  • 可涂漆
  • 可回收
  • 可配端盖

免再润滑单元

密封 Y轴承是经过了预润滑的,使之带有锂/钙基脂,从而延长轴承寿命。 这一长寿命防水润滑脂与高效整体式密封件和合适的 SKF Y轴承单元相结合,可提供长期可靠的使用寿命,无需考虑再润滑的成本和环境问题。

密封解决方案、轴承设计和材料

已装配、且带复合轴承座的快装式 SKF Y 轴承单元标配采用不同密封解决方案的各种 Y 轴承设计。 关于可用组合的概览,请参考以下表格:

SKF 复合材料轴承座可装配所有尺寸适当的 SKF Y 轴承设计。 这包括所有锁定方法、所有材料选择(例如,镀锌圈和不锈钢轴承)和所有密封选择。

更多信息

有关各种 Y 轴承的详细信息,包括它们的各种锁定方法、密封解决方案和材料,请参考 Y 轴承章节(→设计和变型产品表)。
关于 Y 轴承单元的轴承座外形的更多信息,请参考:
SKF logo