端盖

为保护轴端部的轴承配置,并避免因轴端暴露发生事故的可能性,多种 Y 轴承座和轴承单元均可采用以下端盖设计之一:

  • ECY 系列(图 1
  • ECW 系列(图 2
    这些端盖有一个备选排水孔,必要时可轻易将其打开。
  • ECL 系列(图 3
端盖为附件,必须单独订购。 型号连同端盖从轴承座突出的距离(图 4)已在相关产品表中列出。

用于 Y 轴承座端盖的完整产品种类详见产品表

端盖采用聚丙烯 (PP) 制成,对大部分化学物质均具有良好的抵抗性并适用于高达 100 ℃高温的工况(210 °F)。 这些端盖可轻松地卡入轴承座的凹槽中。

警告

旋转件的危险。 为避免严重伤害,除非轴已停止转动且机器已被锁定或者轴已被固定而不能旋转,否则请勿安装或拆卸端盖。
SKF logo