橡胶座圈

RIS 2 系列橡胶座圈(图 1)主要用于“衬垫”冲压钢轴承座内的 Y 轴承。 轴承外圈和轴承座孔内的橡胶座圈(图 2)可用于减小振动和噪声,还支持轴承在轴承座内进行少量位移,以承受微小轴膨胀或不对中。
RIS 2 系列的座圈由 NBR 制成,且具有一个球形(凸球)外表面。 轴承圈可以承受的温度范围为–30 至 +100 °C(–20 至 +210 °F)。 橡胶座圈型号和尺寸在产品表中列出。
橡胶座圈作为附件提供且必须单独订购。 它们可以安装在所有 SKF Y 轴承上,带标准内圈的 Y 轴承(17262 和 17263 系列)除外。 而且也可提供已装好橡胶座圈的 YET 2 系列的 Y 轴承(图3)。 这些产品可通过系列后缀CYS 及之后的孔径直径和轴承标识后缀 FM 来识别。比如 CYS 20 FM 为 YET 204 轴承,带 20 mm 孔,装有 RIS 204 橡胶座圈。
特定尺寸范围内的冲压钢立式轴承座可用的橡胶座圈已在相关产品表中列明 (→ 用于 Y 轴承的立式轴承座Y 轴承立式单元)。
SKF logo