型号系统

Y 轴承或 Y 轴承单元的完整型号包括基本型号,带或不带一个前缀和 / 或一个或多个后缀。

关于 Y 轴承型号系统的详细信息,请参考 Y 轴承

Y 轴承单元

Y 轴承单元的型号示例和可用选项如下。
/

实例


公制单位:
SYK 20 TD式中SY =
K =
20 =
TD =
FYWK 50 LTHR式中FY =
W =
K =
50 =
L =
THR =

英制单元:
SY 2 11/16 LF/AH
式中SY =
2 11/16 =
LF
AH =

Y 轴承单元的使用选项

轴承座/单元类型

J 代表 JIS 1559-2009 规定的标准基座立式、法兰和张紧轮轴承座的尺寸

轴承座系列型号末尾的 W 表示 SKF 食品级 Y 轴承单元或轴承座
FY方形法兰轴承座
FYA
3 个螺栓支架法兰型轴承座
FYC

圆形法兰轴承座

FYM法兰型轴承座,更高的基本额定载荷
FYT(B)椭圆形法兰轴承座
P立式轴承座,冲压钢
P .. R立式轴承座、冲压钢,含橡胶座圈
PF
圆形法兰冲压钢轴承座
PFD三角形法兰冲压钢轴承座
PFT椭圆形法兰冲压钢轴承座
SY立式轴承座,标准基座
SYF立式轴承座,短基座
SYH立式轴承座,标准基座,中心高度 H1较低
SYM立式轴承座,标准基座,基本额定载荷较高
TU滑块轴承座

轴承座材料
灰口铸铁
D球墨铸铁
K
复合型
R
不锈钢

尺寸标号
用于公制轴的轴承单元: 轴承孔无代号
12

100
12 mm

100 mm
用于英制轴的轴承单元: 轴承孔无代号
1/2

3
1/2 in. (12.7 mm)

3 in. (76,2 mm)
铸铁、复合材料、SKF 食品级复合材料或不锈钢轴承座
503

520
适用于尺寸为 203、203-008、203/12 和 203/15
到适用于尺寸为 220 的 Y 型轴承的
由冲压钢制成的轴承座(以轴承单元方式提供)
40

90
40 mm 轴承座孔径

90 mm 轴承座孔径

其他轴承座特色
A
下一个比正常稍小的尺寸(仅英制单元)
L适用于 ECL 端盖
N

可再润滑型复合材料轴承座。

在只与 VZ1A2 后缀产品组合使用的 SKF 食品级 Y 轴承单元情况下(→ 

Y适用于 ECW 端盖
Z带英制螺纹的短基座轴承单元

插入的轴承
FMYET 2 系列带偏心锁定套的 Y 轴承
KFYSA 2-2FK 系列配有紧定套的带圆锥孔的 Y 轴承
LD、LDW
YSPAG 2 系列带 SKF ConCentra 锁定的 Y 轴承
LFYSP 2-2F 系列带 SKF ConCentra 锁定的 Y 轴承
RM
YAT 2 系列带沉头螺钉的 Y 轴承
TAYAR 2-2RF/VE495 系列带沉头螺钉的 SKF 食品级 Y 轴承
TD、TDW
YARAG 2 系列带沉头螺钉的 Y 轴承
TF
YAR 2-2F 系列带沉头螺钉的 Y 轴承
TH
YAR 2-2RF/HV 系列带沉头螺钉的 SKF 食品级 Y 轴承
THR
YAR 2-2RFGR/HV 系列带沉头螺钉的 SKF 食品级 Y 轴承
TR
YAR 2-2RF 系列带沉头螺钉的 Y 轴承
WD、WDW
YELAG 2 系列带偏心锁定套的 Y 轴承
WFYEL 2-2F 系列带偏心锁定套的 Y 轴承
WRYEL 2-2RF 系列带偏心锁定套的 Y 轴承

后缀 - 其他特征
AH适用于空气处理应用的 Y 单元
VL065镀锌内圈孔和端面
VZ1A2
可再润滑型带复合轴承座的 SKF 食品级 Y 轴承单元,只与 N 后缀产品组合使用(→ )。
SKF logo