轴承单元选型和应用的基本原理

本部分及其子部分提供了设计所需的基本信息,这些信息按照一定顺序排列,便于用户查询。 但轴承的应用和相关的范围甚广,这里不可能包括应用所需的全部信息。 因此,很有些情况下,我们建议大家向 SKF 应用工程服务部查询参考信息。 该技术服务部门可以进行复杂的计算,诊断并解决轴承性能的问题,并且还能在轴承选择流程中提供帮助。 SKF 还向所有想努力改进其应用性能的人们推荐该服务部门。
本部分及其子部分中包含的信息通用,适用于大多数球轴承单元。 关于特定轴承单元类型的信息可以在相关产品章节中找到。
SKF logo