安装和拆卸

Y 轴承和 Y 轴承单元是可靠的机器元件,如果安装和维护得当,其使用寿命很长。 适当的安装需要经验、精度、一个清洁的工作环境和适当的方法和工具。

如未能仔细遵守适用的安装说明,可导致轴承提前失效或性能不当。 有关此产品的更多信息,请联系SKF 应用工程服务部门。

安装 SKF Y 轴承单元的方式取决于:
  • 整体机器设计
  • Y 轴承座的设计
  • 轴承单元锁定到轴上的方式
Y 轴承、Y 轴承的轴承座或 Y 轴承单元应保留在原包装中,直到安装前最后一刻再取出,以防止其接触任何污染物。
安装 Y 轴承单元之前,确保轴和支撑表面或机器导轨清洁、无任何毛刺。 此外,还要确保轴安装面在公差范围内 (表格 1) 且支撑表面的平面度在 IT7 公差级范围内,粗糙度 Ra ≤ 12,5 µm 或者机器导轨的尺寸得当,可以装入轴承座的引导槽内。

工具

Y 轴承单元的拆卸需要以下工具:
  • 一把六角扳手或扭矩扳手,用于拧紧产品表中指定的内圈或偏心锁定环中的沉头(紧定)螺钉
  • 一把带圆柱形销子的钩形扳手,用于拧紧或拧松偏心锁定环
  • 一个 SKF 安装套件 (型号 626830),用于 SKF ConCentra 锁定
  • 一把钩形扳手,用于拧紧产品表中指定的紧定套锁定螺母
  • 一把扭矩扳手或六角扳手,用于拧紧连接螺钉、螺栓或螺母

沉头螺钉/紧定套锁定螺母应拧紧至产品表中指定的扭矩值/拧紧角度。 为紧定套上轴承列出的拧紧角度仅用作参考,因为很难确定精确的起始位置。

钩形扳手是优质的 SKF 安装和维护产品之一。 有关 SKF 维护产品的更多信息,请参见维护产品

有关安装和拆卸 Y 轴承及装配 Y 轴承单元的更详细信息,请参阅 SKF 轴承维护保养手册

将 Y 轴承固定到支撑底座上

为减少振动并让轴承单元散热,轴承座必须牢牢固定在支撑底座上。 如需将 Y 轴承单元固定到支撑表面,SKF 建议使用 8.8 级螺栓或芯柱和一个符合 ISO 7089:2000 或 7090:2000 的垫圈和一个弹簧垫圈。 符合 ISO 4014:2011 的六角头螺栓较为适宜。 或者,也可以使用符合 ISO 4762:2004 的内六角戴帽螺钉(图 1

关于适用的紧固件尺寸,请参考产品表。

SKF logo