带铸铁、复合材料、SKF 食品级复合材料或不锈钢轴承座的 立式Y 轴承单元

带沉头螺钉的 Y 轴承
  1. 用纱布或细锉擦除轴上的所有毛刺,并用布将轴擦干净。
  2. 安装两个 Y 轴承单元之间的轴上的所有部件。
  3. 确保轴承座基座和接触面干净、无任何碎屑或毛刺。 如果轴承座需要垫片或调整,垫片必须延伸至基座的全长和全宽。
  4. 将立式 Y 轴承单元滑入轴上,锁定装置朝外。
  5. 将 Y 轴承单元定位到其支撑表面。 安装连接螺栓或螺母,但不拧紧。
  6. 按照步骤 45将第二个 立式Y 轴承单元安装到轴的另一端。
  7. 用轴小心对中两个 Y 轴承单元。 将连接螺栓或螺母完全拧紧在轴承座基座内。
  8. 轴向对中轴承装置中的轴,如可能,转动几圈。
  9. 将两个轴承单元的内圈沉头螺钉紧固至 产品表中所列的紧固扭矩。
  10. 如适用,将端盖卡到位(→ 端盖)。
带偏心锁定环的 Y 轴承
  1. 用纱布或细锉擦除轴上的所有毛刺,并用布将轴擦干净。
  2. 安装两个 Y 轴承单元之间的轴上的所有部件。
  3. 确保轴承座基座和接触面干净、无任何碎屑或毛刺。 如果轴承座需要垫片或调整,垫片必须延伸至基座的全长和全宽。
  4. 移除偏心锁定环之后,将 Y 轴承立式单元滑入轴上,锁定装置朝外。
  5. 将 Y 轴承单元定位到其支撑表面。 安装连接螺栓或螺母,但不拧紧。
  6. 按照步骤 45将第二个 立式Y 轴承单元安装到轴的另一端。
  7. 用轴小心对中两个 Y 轴承单元。 将连接螺栓或螺母完全拧紧在轴承座基座内。
  8. 轴向对中轴承装置中的轴,如可能,转动几圈。
  9. 将偏心锁定环放在两个 Y 轴承单元的内圈延伸面上,按主要旋转方向将其拧紧。
  10. 用带圆柱形销子的钩形扳手钳住锁定环圆周内的孔,将两个轴承单元的锁定环拧至最终位置。
  11. 将两个轴承单元的偏心锁定环中的沉头螺钉紧固至 产品表中所列的紧固扭矩。
  12. 如适用,将端盖卡到位(→ 端盖)。
SKF ConCentra Y 轴承

为方便起见,每个 SKF ConCentra 单元均配备带有扭矩指示器的专门设计的内六角扳手,以免沉头(紧定)螺钉拧得过松或过紧。 此 SKF 安装套件(型号 626830)必须单独订购。

安装

  1. 用纱布或细锉擦除轴上的所有毛刺,并用布将轴擦干净。 检查轴径 (建议轴公差 → h9/IT5 或更高, 表格 1)。
  2. 在轴上涂上薄薄的一层轻油。
  3. 安装两个 Y 轴承单元之间的轴上的所有部件。
  4. 确保轴承座基座和接触面干净、无任何碎屑或毛刺。 如果轴承座需要垫片或调整,垫片必须延伸至基座的全长和全宽。
  5. 将立式 Y 轴承单元滑入轴上,锁定装置朝外。
  6. 将 Y 轴承单元定位到其支撑表面。 安装连接螺栓或螺母,并将其牢牢紧固。
  7. 紧靠紧定套旋转安装环,使沉头(紧定)螺钉直接对准紧定套的切口。
  8. 握住内六角扳手的短端并将每个螺丝拧半圈。 继续将螺钉拧到手指拧不动为止。
  9. 旋转内六角扳手并开始使用扳手的长头拧紧平头螺丝。 根据安装图纸将每个螺丝拧 1/4 圈直至内六角扳手开始反弹。
  10. 将 SKF 安装套件的红色扭矩指示器安装在内六角扳手的短端并拧紧螺钉,直到内六角扳手接触到扭矩指示器(图 1)。 如果使用另一种扭矩扳手,请将沉头螺钉紧固至 产品表中所列的拧紧扭矩。
  11. 按照步骤 410将第二个立式 Y 轴承单元安装到轴的另一端。
  12. 如适用,将端盖卡到位(→ 端盖)。

请勿使用锤子或接管等配套设备拧紧平台螺丝。

拆卸

  1. 可能需要使用纱布清洁轴外伸部以清除铁锈或维护表面损坏处。
  2. 拧松第一个轴承单元的安装环上的沉头螺钉。
  3. 拧松第二个轴承单元上的连接螺栓。
  4. 轻敲套环一侧的轴套边缘或另一侧的内圈侧面,以松开锁定(图 2)。
  5. 拆下第一个轴承单元的连接螺栓。
  6. 从轴上退卸第一个轴承单元。
  7. 重新拧紧第二个轴承单元的连接螺栓。
  8. 按照步骤 46拆下另一轴端上的第二个立式 Y 轴承单元。

小心:

务必等轴承固定到轴上之后,再将沉头(紧定)螺钉拧紧。 如果太早拧紧螺钉,齿状轴套可能会变形。 安装之前,不应尝试从轴承上拆卸轴套和安装环。

安装或拆卸时,SKF 建议清除轴承上的所有重量,以防止轴承、紧定套和轴之间的相对轴向移动。

以紧定套安装的Y轴承
  1. 用纱布或细锉擦除轴上的所有毛刺,并用布将轴擦干净。
  2. 安装两个 Y 轴承单元之间的轴上的所有部件。
  3. 确定紧定套在轴上的位置(图 3)。
  4. 将螺母和锁定垫圈从紧定套上取下。
  5. 将紧定套孔和外表面的防腐剂擦除。
  6. 用螺丝刀插入紧定套的槽内,将之稍微扩大,然后把紧定套滑到轴上。
  7. 以轴承锥形孔的大端向前,将立式 Y 轴承单元向上滑动至紧定套上,但不要推压。
  8. 安装锁定垫圈,并将锁定螺母拧到紧定套上,直至 Y 轴承单元稳固在紧定套上。
  9. 使用钩形扳手进一步拧紧螺钉螺母,并将螺母拧紧至推荐角度 (图 4),扳手和角度均已在 产品表中列明。 确保拧紧螺母时,紧定套不会在轴上旋转。
  10. 把锁紧垫圈的一个凸片弯折至螺母圆周上的槽内,以将螺母锁定。
  11. 按照步骤 310将第二个 Y 轴承立式单元安装到轴的另一端。
  12. 将 Y 轴承单元定位到其支撑表面。 安装连接螺栓或螺母,但不拧紧。
  13. 用轴小心对中两个 Y 轴承单元,可能时转动几下。 将连接螺栓或螺母完全拧紧在轴承座基座内。
  14. 如适用,将端盖卡到位(→ 端盖)。

小心:

安装或拆卸时,SKF 建议清除轴承上的所有重量,以防止轴承、紧定套和轴之间的相对轴向移动。
SKF logo