带冲压钢轴承座的Y轴承座单元

带沉头螺钉的 Y 轴承
  1. 用纱布或细锉擦除轴上的所有毛刺,并用布将轴擦干净。
  2. 安装两个 Y 轴承单元之间的轴上的所有部件。
  3. 将 Y 轴承滑到轴的两端,锁定装置朝外。 在轴承外径上安装橡胶座圈(可选)。
  4. 确保轴承座基座和接触面干净、无任何碎屑或毛刺。
  5. 将各轴承座的底座置于其支撑表面上
  6. 将轴和 Y 支撑放入各轴承座底座内。 然后,将轴承座顶盖放在轴承上 (图 1) 并安装连接螺栓或螺母,但不要拧紧。
  7. 用轴小心对中两个 Y 轴承单元。 将连接螺栓或螺母完全拧紧。
  8. 轴向对中轴承装置中的轴,如可能,转动几圈。
  9. 将两个轴承单元的内圈沉头螺钉紧固至 产品表中所列的紧固扭矩。
带偏心锁定环的 Y 轴承
  1. 用纱布或细锉擦除轴上的所有毛刺,并用布将轴擦干净。
  2. 安装两个 Y 轴承单元之间的轴上的所有部件。
  3. 移除偏心锁定环之后,将 Y 轴承滑到两个轴端上,锁定装置朝外。 在轴承外径上安装橡胶座圈(可选)。
  4. 确保轴承座基座和接触面干净、无任何碎屑或毛刺。
  5. 将各轴承座的底座置于其支撑表面上
  6. 将轴和 Y 支撑放入各轴承座底座内。 然后,将轴承座顶盖放在轴承上 (图 2) 并安装连接螺栓或螺母,但不要拧紧。
  7. 用轴小心对中两个 Y 轴承单元。 将连接螺栓或螺母完全拧紧。
  8. 轴向对中轴承装置中的轴,如可能,转动几圈。
  9. 将偏心锁定环放在两个 Y 轴承单元的内圈延伸面上,按主要旋转方向将其拧紧。
  10. 用钩形扳手钳住锁定环圆周内的孔,将锁定环拧至最终位置。
  11. 将两个轴承单元的偏心锁定环中的沉头螺钉紧固至 产品表中所列的紧固扭矩。
SKF logo