允许转速

带座轴承的工作转速不应超过产品表中所列的极限转速。 此极限转速由密封件的设计决定。 

对于带沉头螺钉或偏心锁定环的带座轴承,允许转速还受轴公差的影响。 在公差宽于 h6 的轴上使用这些轴承的情况下,请将产品表中所列的转速值与表 1 中的值进行比较。较低的值是允许转速。

带 5 唇密封件的带座轴承的允许转速适用于以下条件:
  • 外圈温度 ≤ 60 °C (140 °F)
  • 环境温度≤ 25 °C (80 °F)
  • 轻载荷至中等载荷 (P ≤ 0.05 C)
  • 铸铁轴承座
关于其他条件,请与 SKF 联系。
在转速更高或要求低振动水平或静音运行的应用中,SKF 建议使用 SKF ConCentra 带座轴承、带紧定套的带座轴承或带标准内圈的带座轴承。
SKF logo