设计及变型

已润滑和密封的即装式 Y 轴承单元有各种设计和变型,主要不同点在于轴承座形状和材料以及其所包含的 Y 轴承。

术语

本节介绍一些常用的轴承(单元)术语。 这些术语基本上以下列 ISO 标准中的术语为依据:
  • ISO 3228:2013滚动轴承 – 嵌入轴承的铸造及冲压轴承座
  • ISO 9628:2006 包括 Amd.1:2011 滚动轴承 – Y 轴承和偏心锁定环
关于详细的轴承专用术语和定义集,也可参考 ISO 5593:1997 滚动轴承 – 词汇表。
Y 轴承
Y 轴承、宽内圈轴承 (图 5图 6图 7图 8图 9)
  1. 外圈
  2. 球形外表面
  3. 润滑孔
  4. 内圈
  5. 内径
  6. 保持架
  7. 整体式密封件
  8. 挡油环
  9. 偏心锁定环
  10. 沉头(紧定)螺钉
  11. 梯形套筒
  12. 个安装环
  13. 带锁定螺母和锁定垫圈的紧定套
Y 轴承单元
Y 轴承立式(枕式)单元 (图 10)
  1. Y 轴承立式轴承座
  2. 轴承座底座
  3. 轴承座支撑表面
  4. 定位销的凹孔
  5. 安装螺栓孔
  6. Y 轴承
  7. 润滑脂油嘴
  8. 端盖凹槽
  9. Y 轴承安装槽
Y-轴承法兰单元 (图 11)
  1. 方形法兰轴承座
  2. 安装螺栓孔
  3. 带或无中心凹槽法兰型轴承座背面
  4. 定位销的凹孔
  5. Y 轴承
  6. 润滑脂油嘴
  7. Y 轴承安装槽
  8. 端盖凹槽
滑块型Y轴承单元 (图 12)
  1. 滑块轴承座
  2. 润滑脂油嘴
  3. Y 轴承
  4. 引导槽
  5. 端盖凹槽
  6. 调整螺栓位置的获取开度
  7. 调整螺栓的中心孔
  8. Y 轴承安装槽
SKF logo