选择轴承单元设计和变型

SKF Y 轴承单元产品种类非常广泛。 其中包括三种主要的轴承座外形,有五种材料可供选择,并配有各种可按不同方式锁定至轴上 (→ 锁定方式) 的 Y 轴承 。 各种轴承座材料包括:
  • 灰口铸铁
  • 复合材料
  • 冲压钢
  • SKF 食品级复合材料
  • 不锈钢
由于其设计方面的原因,各种 Y 轴承单元均展现出不同的特色功能,致使其更适合或更不适合某一特定应用。
在很多情况下,由于在选择适当的 Y 轴承单元时必须考虑到多个因素,因此无法提供一系列通用规则。 但是,应考虑的重要因素包括:
  • 锁定方法
  • 载荷(大小和方向)
  • 密封解决方案
  • 操作温度
  • 转速
  • 润滑: 可重新润滑或无需重新润滑的轴承单元
请记住,一个轴承配置和库存方面的总费用也会影响最终的轴承类型选择。
SKF logo