载荷

载荷的大小通常是 Y 轴承单元尺寸的决定因素。 一般而言,带铸铁、不锈钢或复合材料轴承座的轴承单元可承受的载荷比带冲压钢轴承座的轴承单元更高。

径向载荷

载荷的大小定义为:
  • 极轻载荷: P ≤ 0,02 C
  • 轻载荷: 0,02 C < P ≤ 0,035 C
  • 中等载荷: 0,035 C < P ≤ 0,05 C
  • 正常载荷: 0.05 C < P ≤ 0.1 C
  • 重载荷: P > 0,1 C
在正常至重型载荷应用中,应只使用带铸铁、复合材料或不锈钢轴承座的 Y 轴承单元。 这些轴承单元可承受的动、静载荷与其所含的 Y 轴承相同,并且对于冲击载荷较不敏感。
带冲压钢轴承座的 Y 轴承经设计可承受轻度至中度载荷,无法承受冲击载荷。

轴向载荷

带铸铁、复合材料或不锈钢轴承座的 Y 轴承单元至少可承受与其所含的 Y 轴承相同的动、静载荷。
带冲压钢轴承座的 Y 轴承单元仅适用于轻度轴向载荷,尤其是含 橡胶座圈的立式单元。
SKF logo