轴向承载能力

通常情况下,如果某个应用对轴承寿命和平顺运行有要求,则 Y 轴承的轴向基本额定载荷根据以下公式确定:

Fa  0,25 C0
否则,轴向基本额定载荷根据锁定方法的承载能力(也称“保持力”)确定:
  • 使用沉头螺钉或偏心锁定环锁定
    → Fa ~ 0.2 C
  • SKF ConCentra 锁定技术
    → Fa ~ 0.2 C ... 0,4 C
  • 紧定套锁定
    → Fa ~ 0,15 C ... 0,2 C

符号

C=基本额定动载荷 [kN](→产品表)
C0=基本额定静载荷 [kN] (→产品表)
Fa=轴向载荷[kN]
SKF logo