使用额定寿命计算公式选择轴承尺寸


用来计算轴承额定寿命的三种基本方式:
  • 基本额定寿命

    ISO 281:2007中定义的基本额定寿命是计算轴承额定寿命的相对简单的方法。 唯一的标准就是次表面疲劳。
  • SKF 额定寿命

    由于现代轴承的质量提高不少,在某些应用中,轴承的实际工作寿命可能明显高于其基本额定寿命。 在特定应用中,轴承的使用寿命受到诸多因素的影响,包括润滑、污染程度、安装情况和其他环境条件以及具体的轴承设计。

    SKF 额定寿命 考虑了疲劳载荷极限、润滑条件和轴承内的污染等级。


基本额定寿命 方法通常足以用于选择 Y 轴承或 Y 轴承单元尺寸,因为该方法以经验为基础。 如果在所需寿命值和运行可靠性方面无先例可循,可以使用 表格 1 中列出的基本额定寿命参考值 L10h
为充分开发 Y 轴承或 Y 轴承单元的寿命,应使用根据 ISO 281:2007 修改的寿命公式计算 SKF 额定寿命 或使用 SKF 通用轴承寿命模型
SKF logo