SKF 食品级 Y 轴承单元

为最潮湿、摩擦最大和污染最严重的应用环境提供潜在的免重新润滑解决方案

SKF 食品级 Y 轴承单元

食品和饮料生产中的清洗周期和润滑剂冲洗周期形成了一个永不停歇的废物循环。 在每次冲洗之后,通常需要每日、每周或按生产所需的其他间隔对轴承进行重新润滑。 在这一过程中,多余的润滑脂会从通过轴承密封件排出(清除)。 在下一个冲洗周期,润滑脂被冲入工厂的废水中。

SKF 食品级 Y 轴承单元可以承受频繁的冲洗而无需重新润滑,因此此类轴承无需重新润滑、润滑脂处置,亦无需担心其环境影响。

SKF 的各种 SKF 食品级 Y 轴承单元提供了解决方案

SKF 食品级 Y 轴承单元(法兰型轴承座)

创新型 SKF 食品级 Y 轴承单元设计有助于消除与冲洗有关的腐蚀、轴承过早失效和环境影响问题。

优势包括

  • 消除重新润滑停工,提高生产率
  • 提升防异物性能——无油脂滴落或污染冲洗
  • 降低润滑脂使用量和环境影响
  • 消除了缺少重新润滑点而导致轴承后续失效的风险。
  • 几乎在所有冲洗条件下具有抗腐蚀性
  • 由于采用实体底座或填充底座设计以及高光洁度饰面,除菌能力得到增强
  • 广泛的尺寸范围(提供公制和英制尺寸)

轴承单元设计选择

SKF 食品级 Y 轴承_食品级复合材料系列

SKF 食品级 Y 轴承单元有多种部件设计。 这使得轴承单元的配置完美适用于各种应用和环境。

新的 SKF 食品级 Y 轴承单元系列包括:

  • 防腐蚀 Y 轴承
  • 食品级轴承润滑脂
  • 由不锈钢骨架和 FDA 批准的橡胶复合材料组成的高性能密封件
  • 高效的端盖
  • 两种不同的轴承座材料
    • 采用坚固、轻质且具有抗化学性的复合材料制成,带不锈钢安装螺栓孔以及一个“定型”钢圈加固孔1) 或一个大规模设计2)
    • 用于重型应用的铸造不锈钢

1) 适用于立式轴承座 SYWK .. Y,四螺栓法兰型轴承座 FYWK .. Y 和双螺栓法兰型轴承座 FYTWK .. Y
2) 适用于轴承座 SYWK .. L,FYWK .. L、FYTWK.. L,SYFWK .. L,FYAWK .. L,TUWK .. L

密封系统和优质食品级润滑脂

高效抵抗污染,保留润滑剂

所有 SKF 食品级 Y 轴承单元均含有 SKF 独有的 多重密封件 (型号后缀 -2RF), 可高效防止清洁剂、水和其他污染物进入轴承内腔,并将润滑剂保留在轴承内腔中。

多重防护延长了轴承的使用寿命

经证明,SKF 多重密封配置在冲洗期间表现高效。 该配置包括一个径向唇密封件和一个轴向唇密封件的组合,每个密封件均用窄隙密封件进行保护。

食品级轴承密封件材料

  • 轴向和径向唇密封件均采用 FDA 批准的橡胶复合材料制成。
  • 径向和轴向唇密封件以及挡油环之间的空间内填装 SKF 食品级 NSF 注册润滑脂。

优质 NSF H1 注册润滑脂

所有 SKF 食品级 Y 轴承单元均使用 SKF GFJ 食品级轴承润滑脂进行预润滑。

此优质润滑脂经 NSF 注册为 H1 类的润滑剂(允许用在食品加工区域内及周围、偶尔会接触到食品的润滑剂)。 经 NSF 注册确认,该润滑剂满足美国食品及药物管理局指南 21 CFR 章节 178 3570 中所列的要求。

延长轴承使用寿命

SKF GFJ 食品级润滑脂是一种高效的轴承润滑剂,具备各种有助于延长轴承使用寿命的优势,包括:

  • 优异的抗腐蚀性
  • 高抗老化性

更多信息

关于不锈钢 Y 轴承和带镀锌圈的轴承的更多信息,请参考 带沉头螺钉的 Y 轴承 (→ 产品表)的相关子章节。
SKF logo