Y 轴承单元数据


轴承座轴承
尺寸
标准
外形尺寸符合:
  • ISO 3228:2013
    • FY、FYT 和 FYTB .. M 系列
    • FYK 和 FYTBK 系列
    • PFT、PF 和 PFD 系列
    • FYWK .. Y 和 FYTWK.. Y 系列
    • FYWR 和 FYTWR 系列
  • JIS B 1559:2009
    • FYJ、FYTJ 和 FYC 系列
    • FYWK .. L 和 FYTWK.. L 系列
  •  没有标准 (国内或国际),但在市场中的常见惯例
    • FYAWK 系列
轴承参数
公差总宽度 T (图 1):
  • d ≤ 50 mm
    → ±0,5 mm
  • d > 50 mm
    → ±0,6 mm

轴承外表面与轴承座的轴安装面相匹配,这样外圈就不会移动,同时仍然能够弥补不对中。

轴承参数
径向游隙轴承参数
材料

铸铁

  • (J)、FYT(J)、FYTB 和 FYC 系列
    • 灰铸铁,EN-GJL-HB235 符合 EN 1561:2011

复合材料

  • FYK 和 FYTBK 系列
    • 玻璃纤维增强 PA6
    • 使用增强钢簧“定型”

冲压钢

  • PFT、PF 和 PFD 系列
    • 冷轧钢板、铬6 + 免费镀锌涂层

SKF 食品级复合材料轴承

  • FYWK .. Y 和 FYTWK.. Y 系列
    • 玻璃纤维增强 PA6
    • 使用增强钢簧“定型”
  • FYWK .. L、FYTWK.. L 和 FYAWK.. L 系列
    • 玻璃纤维增强 PBT 保持架

不锈钢

  • FYWR 和 FYTWR 系列
    • 奥氏铸铁,不锈钢(AISI 300 系列)
滚动轴承的材料
不对中轴承参数
SKF logo