Y 轴承设计

SKF Y 轴承法兰单元产品种类包括各种 Y 轴承系列,其设计的主要区别在于轴承锁定到轴上的方式和不同的密封解决方案。

有关 Y 轴承产品种类的详细信息,包括它们的不同的锁定方法、密封解决方案和材料,请参考 Y 轴承章节(→设计和变型产品表)。

锁定方法

可用于 法兰型 Y轴承单元的标准锁定方法:

密封解决方案

使用标准产品种类的 法兰型 Y轴承单元的 Y 轴承密封方式为以下其一:
根据要求,可以提供两侧都带防尘盖的 Y 轴承(图 9)。
SKF logo