型号系统
Y 轴承或 Y 轴承单元的完整型号包括一个基本型号,带或不带一个前缀和 / 或一个或多个后缀。
关于 Y 轴承型号系统的详细信息,请参考 Y 轴承。
法兰型 Y 轴承单元
Y 法兰轴承单元型号示例和可用选项如下。


实例
公制单元: | |||
FYTBK 35 LF | 式中 | FYTB = | ![]() |
K = | ![]() |
||
35 = | ![]() |
||
LF = | ![]() |
||
FYWK 50 LTHR | 式中 | FY = | ![]() |
W = | ![]() |
||
K = | ![]() |
||
50 = | ![]() |
||
L = | ![]() |
||
THR = | ![]() |
英制单元: | |||
FY 1 1/2 LF/AH | 式中 | FY = | ![]() |
1 1/2 = | ![]() |
||
LF | ![]() |
||
AH = | ![]() |
Y 轴承法兰单元的适用选项
![]() | 轴承座/单元类型 |
| J 代表符合 JIS 1559-2009 的尺寸 |
| 轴承座系列型号末尾的 W 表示 SKF 食品级 Y 轴承单元或轴承座 |
FY | 方形法兰轴承座 |
FYA | 3 个螺栓支架法兰型轴承座 |
FYC | 圆形法兰轴承座 |
FYM | 法兰型轴承座,更高的基本额定载荷 |
FYT(B) | 椭圆形法兰轴承座 |
PF | 圆形法兰冲压钢轴承座 |
PFD | 三角形法兰冲压钢轴承座 |
PFT | 椭圆形法兰冲压钢轴承座 |
![]() | 轴承座材料 |
– | 灰口铸铁 |
K | 复合型 |
R | 不锈钢 |
![]() | 尺寸标号 |
用于公制轴的轴承单元: 轴承孔无代号 | |
12
到 100 | 12 mm 至 100 mm |
用于英制轴的轴承单元: 轴承孔无代号 |
|
1/2
到 3 | 1/2 in. (12.7 mm)
到 3 in. (76,2 mm) |
轴承座由铸铁、复合材料、SKF 食品级复合材料行或不锈钢制成 |
|
503
到 520 | 适用于尺寸为 203、203-008、203/12 和 203/15 到适用于尺寸为 220 的 Y 型轴承的 |
由冲压钢制成的轴承座(以轴承单元方式提供) | |
40
到 90 | 40 mm 轴承座孔径 到 90 mm 轴承座孔径 |
![]() | 其他轴承座特色 |
A | 下一个比正常稍小的尺寸(仅英制单元) |
L | 适用于 ECL 端盖 |
N |
可再润滑型复合材料轴承座。 在只与 VZ1A2 后缀产品组合使用的 SKF 食品级 Y 轴承单元情况下(→ |
Y | 适用于 ECW 端盖 |
![]() | 插入的轴承 |
FM | YET 2 系列带偏心锁定套的 Y 轴承 |
KF | YSA 2-2FK 系列配有紧定套的带圆锥孔的 Y 轴承 |
LD、LDW | YSPAG 2 系列带 SKF ConCentra 锁定的 Y 轴承 |
LF | YSP 2-2F 系列带 SKF ConCentra 锁定的 Y 轴承 |
RM | YAT 2 系列带沉头螺钉的 Y 轴承 |
TA | YAR 2-2RF/VE495 系列带沉头螺钉的 SKF 食品级 Y 轴承 |
TD、TDW | YARAG 2 系列带沉头螺钉的 Y 轴承 |
TF | YAR 2-2F 系列带沉头螺钉的 Y 轴承 |
TH | YAR 2-2RF/HV 系列带沉头螺钉的 SKF 食品级 Y 轴承 |
THR | YAR 2-2RFGR/HV 系列带沉头螺钉的 SKF 食品级 Y 轴承 |
TR | YAR 2-2RF 系列带沉头螺钉的 Y 轴承 |
WD、WDW | YELAG 2 系列带偏心锁定套的 Y 轴承 |
WF | YEL 2-2F 系列带偏心锁定套的 Y 轴承 |
WR | YEL 2-2RF 系列带偏心锁定套的 Y 轴承 |
![]() | 后缀 - 其他特征
|
AH | 适用于空气处理应用的 Y 单元 |
VL065 | 镀锌内圈孔和端面 |
VZ1A2 | 可再润滑型带复合轴承座的 SKF 食品级 Y 轴承单元,只与 N 后缀产品组合使用(→ ![]() |