法兰型铸铁轴承座

法兰型铸铁轴承座用于以下 Y轴承单元:
  • 表 1 适用于方形法兰单元
  • 表 2 适用于椭圆形法兰单元
  • 表 3 适用于圆形法兰单元
铸铁法兰型轴承座使 Y 轴承单元可通过油嘴再润滑。 这样使其非常适合下列条件运行的轴承配置:
  • 高污染
  • 高转速
  • 高温
  • 相对重载荷
有三种类型的轴承座设计:
  • FY(J) 系列(图 1
    → 方形法兰
    → 四个圆形螺栓孔
  • FYT(J) 和 FYTB 系列(图 2
    → 椭圆形法兰
    → 两个圆形螺栓孔
  • FYC 系列(图 3
    → 圆形法兰
    → 四个圆形螺栓孔

端盖

为保护轴端部的轴承配置,并避免因轴端暴露发生事故的可能性,FY 和 FYTB 系列铸铁法兰型轴承座可采用 ECY 系列端盖(图 4)。 端盖为附件,必须单独订购。 型号连同端盖端盖从轴承座突出的距离 A5图 5)在相关产品表中列出:

用于 Y 轴承座端盖的完整产品种类详见产品表
端盖采用聚丙烯 (PP) 制成,对大部分化学物质均具有良好的抵抗性并适用于高达 100 ℃高温的工况(210 °F)。 这些端盖可轻松地卡入轴承座的凹槽中。
SKF logo