复合材料法兰型轴承座

复合材料法兰型轴承座用于列在以下产品中的 Y 单元:
  • 表 1 适用于方形法兰单元
  • 表 2 适用于椭圆形法兰单元

复合材料法兰型轴承座由轻便玻璃纤维增强 PA6 材料制成,没有再润滑功能。 在耐用性、机械强度和热稳定性方面,它们通过钢簧“定型”

复合材料法兰型轴承座单元尤其适用于高转速、中等载荷、要求高度可靠性和减少维护需求的工况。
有两种类型的轴承座设计:
  • FYK 系列(图 1
    → 方形法兰
    → 四个圆形螺栓孔
  • FYTBK 系列(图 2
    → 椭圆形法兰
    → 两个圆形螺栓孔

螺栓孔通过镀铬6+ 免费锌涂层铁片强化。

端盖

为保护轴端部的轴承配置,并避免因轴端暴露发生事故的可能性,复合材料法兰型可容纳 ECY 系列端盖(图 3)。 端盖为附件,必须单独订购。 型号连同端盖端盖从轴承座突出的距离 A5图 4)在产品表中列出:

用于 Y 轴承座端盖的完整产品种类详见产品表

端盖采用聚丙烯 (PP) 制成,对大部分化学物质均具有良好的抵抗性并适用于高达 100 ℃高温的工况(210 °F)。 这些端盖可轻松地卡入轴承座的凹槽中。
SKF logo