SKF 食品级复合材料法兰型轴承座

SKF 食品级复合材料法兰型轴承座用于列在以下产品中的 Y 单元:
  • 表 1 适用于方形法兰单元
  • 表 2 适用于椭圆形法兰单元
  • 表 3 适用于 3 螺栓支架法兰型轴承单元

这些单元含有不锈钢轴承或带镀锌圈的轴承,都填装有用于食品行业的食品级轴承润滑脂。

SKF 食品生产级复合法兰型轴承座是由轻量级热塑性复合材料制成。 它们设计用于 Y 轴承法兰单元,需要抵抗各种化学品和在食品和饮料应用冲洗过程中使用的其它处理手段(表 4)。
SKF 食品生产级复合法兰型轴承座的标准配置无再润滑功能,可提供五种不同的设计:
  • FYWK .. Y 系列(图 1
    → 方形法兰
    → 使用增强钢簧“定型”
    → 四个圆形螺栓孔
  • FYWK .. L 系列
    → 和 FYWK 相似 .. Y 系列,但是为大规模设计
  • FYTWK .. Y 系列(图 2
    → 椭圆形法兰
    → 使用增强钢簧“定型”
    → 两个圆形螺栓孔
  • FYTWK .. L 系列
    → 和 FYTWK 相似 .. Y 系列,但是为大规模设计
  • FYAWK .. L 系列(图 3
    → 3 个螺栓支架法兰
    → 大规模设计
    → 四个圆形螺栓孔

所有轴承座设计的螺栓孔都用奥氏钢板插入件加强。

端盖

为保护轴端部的轴承配置,并避免因轴端暴露发生事故的可能性,取决于它们的设计,SKF 食品级复合材料法兰型轴承座可容纳以下端盖设计:

  • FYWK .. Y 和 FYTWK.. Y 系列
    → ECW 端盖(图 4
    端盖有一个备选排水孔,用户在需要时可轻易将其打开。
  • FYWK .. L、FYTWK.. L 和 FYAWK.. L 系列
    → ECL 端盖(图 5
端盖采用聚丙烯 (PP) 制成,对大部分化学物质均具有良好的抵抗性并适用于高达 100 ℃高温的工况(210 °F)。 这些端盖可轻松地卡入轴承座的凹槽中。
SKF logo