轴承座设计

适用于 Y 轴承的 SKF 标准法兰型轴承座有多种设计和材料。 标准供应范围包括由以下材料制成的轴承:
  • 铸铁
  • 复合材料
  • 冲压钢
  • SKF 食品级复合材料轴承
  • 不锈钢

连接到支撑面

法兰型轴承座有两个、三个或四个螺栓孔,通过这些孔,轴承座可以连接到带有螺纹紧固件的支持表面。 螺栓孔因设计类型和材料不同而不同:
  • 铸铁
    • FY(J) 系列(方形法兰)
      → 四个圆形螺栓孔
    • FYT(B) 和 FYTJ 系列(椭圆形法兰)
      → 两个圆形螺栓孔
    • FYC 系列(圆形法兰)
      → 四个圆形螺栓孔
  • 复合材料
    • FYK 系列(方形法兰)
      → 四个圆形螺栓孔
    • FYTBK 系列(椭圆形法兰)
      → 两个圆形螺栓孔
    螺栓孔通过镀铬6+ 免费锌涂层铁片强化。
  • 冲压钢
    • PFT 系列(椭圆形法兰)
      → 两个方形螺栓孔
    • PF 和 PFD 系列(圆形和三角形法兰)
      → 三个或四个方形螺栓孔
  • SKF 食品级复合材料轴承
    • FYWK 系列(方形法兰)
      → 四个圆形螺栓孔
    • FYTWK 系列(椭圆形法兰)
      → 两个圆形螺栓孔
    • FYWK 系列(3 个螺栓支架法兰)
      → 三个圆形螺栓孔
    螺栓孔都用奥氏钢板插入件加强。
  • 不锈钢
    • FYWR 系列(方形法兰)
      → 四个圆形螺栓孔
    • FYTWR 系列(椭圆形法兰)
      → 两个圆形螺栓孔
取决于设计,法兰型轴承座在背部可能有中心凹槽 (图 1),或中心肩部(图 2)以便在适当的肩部或机壁的孔上进行准确的定位。 FY 系列的轴承座。 M、FYJ、FYTB .. M、FYTJ、FYK 和 FYTBK 有中心凹槽,而 FYC 系列有中心肩部。 如需了解尺寸和公差信息,请参见产品表。

合适的肩可以通过以下其中一个方法来提供:

  • 相应地对壁进行加工(图 3
  • 通过多个螺钉将合适的轴承垫圈连接到壁(图 4

此外,这些功能还缓解作用在联接螺栓上的径向作用力。

SKF logo