冲压钢法兰型轴承座

冲压钢法兰型轴承座可以与不同 Y 轴承设计根据以下方式组合:
  • 表 1 适用于椭圆形法兰单元
  • 表 2 适用于圆形和三角形法兰单元
冲压钢轴承座需要在订购 Y 轴承后单独订购。 单独订购组件的优点是可以实现多种组合。

冲压钢法兰型轴承座是铬制的,6+ 免费钢板加锌涂层以实现防腐蚀保护。 它们设计用于只能承受有限负载和速度、没有任何再润滑功能简单的应用。

有三种类型的轴承座设计:
  • PFT 系列(图 1
    → 椭圆形法兰
    → 两个方形螺栓孔
  • PF 系列(图 2
    → 圆形法兰
    → 三个或四个方形螺栓孔
  • PFD 系列(图 3
    → 三角形法兰
    → 三个方形螺栓孔
SKF logo