不锈钢法兰型轴承座

不锈钢法兰型轴承座用于列在以下产品中的 Y 单元:

  • 表 1 适用于方形法兰单元
  • 表 2 适用于椭圆形法兰单元

这些单元含有填装有用于食品行业的食品级轴承润滑脂的不锈钢 Y 轴承。

不能单独订购轴承座。
不锈钢法兰型轴承座奥氏铸铁不锈钢(AISI 300系列)制成。 它们设计用于 法兰Y 轴承单元的重型应用中,需要抵抗各种化学品腐蚀和在食品和饮料应用的冲洗过程中使用的其它处理手段(表 3)。 与 SKF 食品生产线级的复合轴承座相比,不锈钢轴承座有着更高水平的抗腐蚀性冲洗化学品的能力。 不锈钢法兰型轴承座单元尤其适用于高转速、重载荷、要求高度可靠性和减少维护需求的工况。
如果需要补充润滑,不锈钢法兰型轴承座有插入的螺纹孔,支持再润滑功能。 它们有三种不同设计:
  • FYWR .. Y 系列(图 1
    → 方形法兰
    → 四个圆形螺栓孔
  • FYTWR .. Y 系列(图 2
    → 椭圆形法兰
    → 两个圆形螺栓孔

端盖

为保护轴端部的轴承配置,并避免因轴端暴露发生事故的可能性,不锈钢 Y 轴承法兰单元可容纳 ECW 系列端盖(图 3)。 端盖为附件,必须单独订购。 型号连同端盖端盖从轴承座突出的距离 A5图 4)在产品表(→ Y 轴承方形法兰单元Y 轴承椭圆形法兰单元)中列出。

用于 Y 轴承座端盖的完整产品种类详见产品表

端盖采用聚丙烯 (PP) 制成,对大部分化学物质均具有良好的抵抗性并适用于高达 100 ℃高温的工况(210 °F)。 这些端盖可轻松地卡入轴承座的凹槽中。
SKF logo