法兰型 Y 轴承单元

SKF 标准法兰型 Y轴承单元有多种设计选择(图 1),可采用Y 轴承 章节中的大多数轴承。 如果需要了解库存中各种不同的可用组合,请根据轴承座材料和形状参阅以下表格:
  • 铸铁轴承座
    • 表 1 适用于方形法兰Y轴承单元
    • 表 2 适用于椭圆形法兰单元
    • 表 3 适用于圆形法兰单元
  • 复合材料轴承座
    • 表 4 适用于方形法兰单元
    • 表 5 适用于椭圆形法兰单元
  • 冲压钢轴承座
    • 表 6 适用于椭圆形法兰单元
    • 表 7 适用于圆形和三角形法兰单元
  • 用于 SKF 食品生产线的复合材料轴承座
    • 表 8 适用于方形法兰单元
    • 表 9 适用于椭圆形法兰单元
    • 表 10 适用于 3 螺栓支架法兰型轴承单元
  • 不锈钢铸造轴承座
    • 表 11 适用于方形法兰单元
    • 表 12 适用于椭圆形法兰单元

其它单元可以通过单独订购部件组合。

SKF logo