承载能力

Y 轴承

轴承座

由铸铁制成的用于 SKF 食品生产线或不锈钢的法兰轴承座可承受与它们包含的 Y 轴承相同的动载和静载。 这些 Y 轴承单元还适用于可能发生冲击载荷或轴向变化载荷的应用。

冲压钢轴承的承载能力低于它们包含的 Y 轴承。 允许的径向不对中载荷在相关产品表格中列出:

轴向载荷不应超过允许径向载荷的 20%。

在没有配合凹槽的中心肩部或防护罩背面没有肩部,(→附加至支持表面),且当 轴承座上载荷沉重,SKF 建议将轴承座固定其支持表面上。

FY(J)、FYTB 和 FYTJ 法兰型轴承座的定位销孔的位置和大小在有关的产品表中列出:

警告

如果用户希望将 Y-轴承单元使用到有生命健康、安全、环境风险的应用,应首先向 SKF 应用工程服务部咨询。
SKF logo