带铸铁、复合材料、SKF 食品级复合材料或不锈钢轴承座的 法兰型Y 轴承单元

带沉头螺钉的 Y 轴承
  1. 用纱布或细锉擦除轴上的所有毛刺,并用布将轴擦干净。
  2. 安装两个 Y 轴承单元之间的轴上的所有部件。
  3. 将 法兰型Y 轴承单元滑到轴上。
  4. 将 Y 轴承单元牢牢紧固至机壁上。
  5. 按照步骤 34将第二个 Y 轴承法兰单元安装到轴的另一端。
  6. 轴向对中轴承装置中的轴,如可能,转动几圈。
  7. 将两个轴承单元的内圈沉头螺钉紧固至产品表中所列的紧固扭矩。
  8. 如适用,将端盖卡到位(→ 端盖)。
带偏心锁定环的 Y 轴承
  1. 用纱布或细锉擦除轴上的所有毛刺,并用布将轴擦干净。
  2. 安装两个 Y 轴承单元之间的轴上的所有部件。
  3. 移除偏心锁定环后,将 Y 轴承法兰单元滑到轴上。
  4. 将 Y 轴承单元牢牢紧固至机壁上。
  5. 按照步骤 34将第二个 法兰型Y 轴承单元安装到轴的另一端。
  6. 轴向对中轴承装置中的轴,如可能,转动几圈。
  7. 将偏心锁定环放在两个 Y 轴承单元的内圈延伸面上,按主要旋转方向将其拧紧。
  8. 用带圆柱形销的钩形扳手钳住锁定环圆周内的孔,将两个轴承单元的锁定环拧至最终位置。
  9. 将两个轴承单元的偏心锁定环中的沉头螺钉紧固至产品表中所列的紧固扭矩。
  10. 如适用,将端盖卡到位(→ 端盖)。
SKF ConCentra Y 轴承

为方便起见,每个 SKF ConCentra 单元均配备带有扭矩指示器的专门设计的内六角扳手,以免沉头(紧定)螺钉拧得过松或过紧。 此 SKF 安装套件(型号 626830)必须单独订购。

安装

  1. 用纱布或细锉擦除轴上的所有毛刺,并用布将轴擦干净。 检查轴径(推荐轴公差→ h9/IT5 或更大, 图表 1).
  2. 在轴上涂上薄薄的一层轻油。
  3. 安装两个 Y 轴承单元之间的轴上的所有部件。
  4. 将 法兰型Y 轴承单元滑到轴上。
  5. 将 Y 轴承单元牢牢紧固至机壁上。
  6. 紧靠紧定套旋转安装环,使沉头(紧定)螺钉直接对准紧定套的切口。
  7. 握住内六角扳手的短端并将每个螺丝拧半圈。 继续将螺钉拧到手指拧不动为止。
  8. 旋转内六角扳手并开始使用扳手的长头拧紧平头螺丝。 根据安装图纸将每个螺丝拧 1/4 圈直至内六角扳手开始反弹。
  9. 将 SKF 安装套件的红色扭矩指示器安装在内六角扳手的短端并拧紧螺钉,直到内六角扳手接触到扭矩指示器(图 1)。 如果使用另一种扭矩扳手,请将沉头螺钉紧固至产品表中所列的拧紧扭矩。
  10. 按照步骤 49将第二个 Y 轴承法兰单元安装到轴的另一端。
  11. 如适用,将端盖卡到位(→ 端盖)。

请勿使用锤子或接管等配套设备拧紧平台螺丝。

拆卸

  1. 可能需要使用纱布清洁轴外伸部以清除铁锈或维护表面损坏处。
  2. 拧松第一个轴承单元的安装环上的沉头螺钉。
  3. 拧松第二个轴承单元上的连接螺栓。
  4. 轻敲套环一侧的轴套边缘或另一侧的内圈侧面,以松开锁定(图 2)。
  5. 拆下第一个轴承单元的连接螺栓。
  6. 从轴上退卸第一个轴承单元。
  7. 重新拧紧第二个轴承单元的连接螺栓。
  8. 按照步骤 46拆下另一轴端上的第二个 Y 轴承法兰单元。

小心:

务必等轴承固定到轴上之后,再将沉头(紧定)螺钉拧紧。 如果太早拧紧螺钉,齿状轴套可能会变形。 安装之前,不应尝试从轴承上拆卸轴套和安装环。

安装或拆卸时,SKF 建议清除轴承上的所有重量,以防止轴承、紧定套和轴之间的相对轴向移动。

以紧定套安装的Y轴承
  1. 用纱布或细锉擦除轴上的所有毛刺,并用布将轴擦干净。
  2. 安装两个 Y 轴承单元之间的轴上的所有部件。
  3. 确定紧定套在轴上的位置(图 3)。 在之后的安装过程中,请考虑到以下情况:
    • Y 轴承单元会在紧定套上轴向移动,或者反过来,
    • 轴会紧靠 Y 轴承单元进行轴向移动
    在安装第二个 Y 轴承单元时,这一点尤为重要。
  4. 将螺母和锁定垫圈从紧定套上取下。
  5. 将紧定套孔和外表面的防腐剂擦除。
  6. 用螺丝刀插入紧定套的槽内,将之稍微扩大,然后把紧定套滑到轴上。
  7. 以轴承锥形孔的大端向前,将 法兰Y 轴承单元向上滑动至紧定套上,但不要推压。
  8. 将 Y 轴承单元牢牢紧固至机壁上。
  9. 安装锁定垫圈,并将锁定螺母拧到紧定套上,直至 Y 轴承单元稳固在紧定套上。
  10. 使用钩形扳手进一步拧紧螺钉螺母,并将螺母拧紧至推荐角度 (图 4),扳手和角度均已在产品表中列明。 确保拧紧螺母时,紧定套不会在轴上旋转。
  11. 把锁紧垫圈的一个凸片弯折至螺母圆周上的槽内,以将螺母锁定。
  12. 按照步骤 310将第二个 Y 轴承法兰单元安装到轴的另一端。
  13. 确保轴转动平顺且轴承不被卡住。 必要时,拆下待安装的最后一个 Y 轴承单元,重新确定紧定套在轴上的安装位置,并再次安装 Y 轴承单元。
  14. 如果轴转动平顺,则把锁紧垫圈的一个凸片弯折至螺母圆周上的槽内,以将第二个 Y 轴承单元固定到紧定套上。
  15. 如适用,将端盖卡到位(→ 端盖)。

小心:

安装或拆卸时,SKF 建议清除轴承上的所有重量,以防止轴承、紧定套和轴之间的相对轴向移动。
SKF logo